Menü Keresés

Kardáncsukló 25x50 M24 132.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210908

Gyártói cikkszám:

20210908

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 62.526,1304 Ft
50 - 99 50.020,9043 Ft
100 + 46.895,5565 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

62.526 Ft

1 x 62.526,1304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 25x50
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Súly g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot