Menü Keresés

Kardáncsukló 14x28 M14 72.0 316 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20217402

Gyártói cikkszám:

20217402

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 13.835,8956 Ft
50 - 99 11.067,1826 Ft
100 - 199 10.376,9217 Ft
200 - 499 9.686,661 Ft
500 + 8.992,5652 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.836 Ft

1 x 13.835,8956 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 14x28
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Súly g 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 316 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot