Menü Keresés

Kerámia távtartó 1.6 mm 4.5 mm 8.0 mm

Kerámia szigetelőgyöngy a védelem és a szigetelés biztosításához. Rendkívül hő- és feszültségálló, egymásra helyezhető a hosszabb vezetékkötegekhez.
Essentra cikkszám:

10151969

Gyártói cikkszám:

CER-2

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 26,934 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

26.934 Ft

1000 x 26,934 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag C220 kerámia szteatit
Vámtarifaszám 8546200000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot