Menü Keresés

Bordázott végzáró 12.0 mm SR 6449 Fehér

This tapered ferrule is made of white PVC to give a neat finish to the end of tubular products of 12.0 mm diameter.
Essentra cikkszám:

10336403

Gyártói cikkszám:

1251365

3010 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 62,7955 Ft
3000 + 26,1771 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

18.839 Ft

300 x 62,7955 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 12.0 mm
m 17.0 mm
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3923509000

A 1251365sz. terméket helyettesíti:

Bordázott végzáró 12.0 mm (DIA) SR 6449 Fehér
Essentra cikkszám: 10552308
Gyártói cikkszám: 497437

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot