Menü Keresés

Bordázott végzáró 16.0 mm SR 6449 Fehér

A szabványos, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fehér PVC-ből készült.
Essentra cikkszám:

10338117

Gyártói cikkszám:

1284231

2250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 124,7592 Ft
2500 + 51,0674 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

31.190 Ft

250 x 124,7592 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 16.0 mm
m 20.0 mm
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

A 1284231sz. terméket helyettesíti:

Bordázott végzáró 16.0 mm (DIA) SR 6449 Fehér
Essentra cikkszám: 10633038
Gyártói cikkszám: 460880

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot