Menü Keresés

Bordázott végzáró 13.0 mm 8.0 mm SR 6449 Fehér

A bordázott, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fehér PVC-ből készült.
Essentra cikkszám:

10403945

Gyártói cikkszám:

552002011307

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 134,1854 Ft
250 - 999 75,7934 Ft
1000 + 54,7229 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

6.709 Ft

50 x 134,1854 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 8.0 mm
m 13.0 mm
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot