Menü Keresés

Bordázott végzáró 14.0 mm 10.0 mm SR 6449 Fekete

A bordázott, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fekete PVC-ből készült.
Essentra cikkszám:

10403969

Gyártói cikkszám:

552002511407

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 130,7901 Ft
250 - 999 73,9314 Ft
1000 + 53,3949 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

6.540 Ft

50 x 130,7901 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 10.0 mm
m 14.0 mm
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot