Menü Keresés

Bordázott végzáró 30.0 mm 25.0 mm SR 6449 Fehér

A bordázott, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fehér PVC-ből készült.
Essentra cikkszám:

10404096

Gyártói cikkszám:

552006011307

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 719,0925 Ft
50 - 999 361,7299 Ft
1000 + 184,5683 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.191 Ft

10 x 719,0925 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 25.0 mm
m 30.0 mm
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot