Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Anyag: SR 6449, Poliamid, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Natúr Sorozat szám: SR1520, SRF0069
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | M | á | m | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41,7301 Ft - 102,3266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
701,6775 Ft - 1.336,7074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
204,0095 Ft - 794,6121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
274,614 Ft - 829,2777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
121,357 Ft - 267,6727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
76,8065 Ft - 169,3714 Ft | 50 Raktáron |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
155,2149 Ft - 604,759 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
344,0959 Ft - 1.039,3251 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
298,9156 Ft - 903,2502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
139,0595 Ft - 272,533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
184,5683 Ft - 719,0925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
258,1165 Ft - 1.004,6731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
102,929 Ft - 227,0104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
321,9028 Ft - 1.254,0137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
15,7446 Ft - 37,7395 Ft | 3598 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
47,3298 Ft - 113,3229 Ft | 24134 Raktáron |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
125,3137 Ft - 315,527 Ft | 60 Raktáron |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1
|
||
10,145 Ft - 24,4319 Ft | 3290 Raktáron |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
93,1125 Ft - 232,0025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
51,0674 Ft - 124,7592 Ft | 2250 Raktáron |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.