Menü Keresés

Kerek végzáró 28.0 mm LDPE Fekete

A szabványos, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fekete LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10116562

Gyártói cikkszám:

009028022003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 213,4153 Ft
250 - 999 129,2019 Ft
1000 + 96,7953 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

10.671 Ft

50 x 213,4153 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 28.0 mm
m 20.0 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot