Menü Keresés

Kerek végzáró 26.9 mm LDPE Fehér

A szabványos, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fehér LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10071267

Gyártói cikkszám:

10519

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 172,5836 Ft
600 + 58,6796 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

10.355 Ft

60 x 172,5836 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 26.9 mm
m 26.8 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fehér
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot