Menü Keresés

Kerek végzáró 31.7 mm LDPE Fekete

A szabványos, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fekete LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10078716

Gyártói cikkszám:

11143

1400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 92,8606 Ft
800 + 84,4187 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

7.429 Ft

80 x 92,8606 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot