Menü Keresés

Nagy teherbírású kerek végzáró 10.0 mm SR 6449 Fekete

A szabványos, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fekete PVC-ből készült.
Essentra cikkszám:

10257203

Gyártói cikkszám:

465365

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 94,0892 Ft
2000 + 34,8847 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

18.818 Ft

200 x 94,0892 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 10.0 mm
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot