Menü Keresés

Kerek végzáró 11.1 mm LDPE Fekete

A szabványos, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fekete LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10104446

Gyártói cikkszám:

51216

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 41,0666 Ft
10000 + 14,2796 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.067 Ft

1000 x 41,0666 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 11.1 mm
m 12.0 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot