Menü Keresés

Nagy teherbírású kerek végzáró 18.0 mm SR 6449 Fekete

A szabványos, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fekete PVC-ből készült.
Essentra cikkszám:

10404324

Gyártói cikkszám:

554180037907

75 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 271,9581 Ft
500 - 999 135,9927 Ft
1000 + 90,6617 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.196 Ft

100 x 271,9581 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 18.0 mm
m 31.0 mm
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot