Menü Keresés

Kerek végzáró 20.0 mm LDPE Fehér

A szabványos, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fehér LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10307861

Gyártói cikkszám:

600252

91 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 63,6272 Ft
2000 + 23,3157 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

12.725 Ft

200 x 63,6272 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 20.0 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot