Menü Keresés

Menet néküli távtartó 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm Sárgaréz

A versatile universal assembly element for use in all sectors. Allows for decorative applications, such as displays, furniture, etc.
Essentra cikkszám:

20070830

Gyártói cikkszám:

311220540050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 52,5282 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.132 Ft

250 x 52,5282 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 5.0 mm
Belső átmérő 2.2 mm
Külső átmérő 4.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot