Menü Keresés

Menet néküli távtartó 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20125172

Gyártói cikkszám:

311320140050

6150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 123,7194 Ft
100 - 249 49,0548 Ft
250 + 44,1493 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

1.237 Ft

10 x 123,7194 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 1.0 mm
Belső átmérő 3.2 mm
Külső átmérő 6.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Vámtarifaszám 7415290000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot