Menü Keresés

Menet néküli távtartó 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20070960

Gyártói cikkszám:

311320540050

2938 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 71,8477 Ft
1250 - 4999 64,6629 Ft
5000 + 58,1966 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

17.962 Ft

250 x 71,8477 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 5.0 mm
Belső átmérő 3.2 mm
Külső átmérő 6.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot