Menü Keresés

Menet néküli távtartó 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20070977

Gyártói cikkszám:

311320640050

2250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 154,9093 Ft
100 - 249 61,719 Ft
250 + 55,5471 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

1.549 Ft

10 x 154,9093 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 6.0 mm
Belső átmérő 3.2 mm
Külső átmérő 6.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot