Menü Keresés

Menet néküli távtartó 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20070984

Gyártói cikkszám:

311320740050

336 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 168,4249 Ft
100 - 249 67,1954 Ft
250 + 60,4759 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

1.684 Ft

10 x 168,4249 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 7.0 mm
Belső átmérő 3.2 mm
Külső átmérő 6.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot