Menü Keresés

Menet néküli távtartó 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20070908

Gyártói cikkszám:

311321240050

800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 123,575 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.358 Ft

100 x 123,575 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 12.0 mm
Belső átmérő 3.2 mm
Külső átmérő 6.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot