Menü Keresés

Menet néküli távtartó 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20071073

Gyártói cikkszám:

311432540050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 448,4898 Ft
100 + 407,718 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

22.424 Ft

50 x 448,4898 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 25.0 mm
Belső átmérő 4.3 mm
Külső átmérő 8.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot