Menü Keresés

Menet néküli távtartó 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20125288

Gyártói cikkszám:

311530440050

2460 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 177,6808 Ft
500 - 1999 159,9127 Ft
2000 + 143,9214 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.768 Ft

100 x 177,6808 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 4.0 mm
Belső átmérő 5.3 mm
Külső átmérő 10.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot