Menü Keresés

Menet néküli távtartó 5.3 mm 10.0 mm 10.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20071141

Gyártói cikkszám:

311531040050

7000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 264,9834 Ft
500 - 1999 238,4851 Ft
2000 + 214,6366 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.498 Ft

100 x 264,9834 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 10.0 mm
Belső átmérő 5.3 mm
Külső átmérő 10.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot