Menü Keresés

Menet néküli távtartó 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20125325

Gyártói cikkszám:

311532040050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 350,8046 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

35.080 Ft

100 x 350,8046 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 20.0 mm
Belső átmérő 5.3 mm
Külső átmérő 10.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot