Menü Keresés

Távtartó 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

Kerek, natúr, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához a szerelvényeken belül. Ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10043851

Gyártói cikkszám:

005351000002

3700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 35,1721 Ft
1000 + 25,2187 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.586 Ft

500 x 35,1721 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 500

A 005351000002sz. terméket helyettesíti:

Menet néküli távtartó 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm Poliamid
Essentra cikkszám: 10236079
Gyártói cikkszám: 1253923

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot