Menü Keresés

Távtartó 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához, ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10043905

Gyártói cikkszám:

005357059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 30,3666 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.183 Ft

500 x 30,3666 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 500

A 005357059902sz. terméket helyettesíti:

Nem menetes távtartók - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 10.0 mm | 0.394 in
Essentra cikkszám:
Gyártói cikkszám: 1253926

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot