Menü Keresés

Távtartó 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához, ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10044681

Gyártói cikkszám:

005406059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 46,3851 Ft
1000 + 35,8156 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

23.193 Ft

500 x 46,3851 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 500

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot