Menü Keresés

Távtartó 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához, ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10045794

Gyártói cikkszám:

005509059902

6250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 74,5886 Ft
500 - 999 69,7419 Ft
1000 + 53,874 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

18.647 Ft

250 x 74,5886 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926300090
Csomagmennyiség 250

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot