Menü Keresés

Távtartó 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

Kerek, natúr, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához a szerelvényeken belül. Ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10045824

Gyártói cikkszám:

005521000002

4300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 77,6553 Ft
500 - 999 72,617 Ft
1000 + 56,0783 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

19.414 Ft

250 x 77,6553 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 250

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot