Menü Keresés

Távtartó 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

Kerek, natúr, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához a szerelvényeken belül. Ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10115077

Gyártói cikkszám:

005536000002

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 165,3325 Ft
500 - 999 117,3044 Ft
1000 + 90,566 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.533 Ft

100 x 165,3325 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot