Menü Keresés

Távtartó 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához, ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10046036

Gyártói cikkszám:

005567059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 58,6112 Ft
500 - 999 54,8051 Ft
1000 + 42,3325 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.653 Ft

250 x 58,6112 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 250

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot