Menü Keresés

Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm PA

Kerek, natúr, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához a szerelvényeken belül. Ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10046630

Gyártói cikkszám:

005675000002

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 521,5861 Ft
250 - 999 366,5903 Ft
1000 + 295,616 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

26.079 Ft

50 x 521,5861 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 50

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot