Menü Keresés

Távtartó 16.0 mm 30.0 mm 7.0 mm PA

Kerek, natúr, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához a szerelvényeken belül. Ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10079904

Gyártói cikkszám:

1115880000VR

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 231,7339 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

231.734 Ft

1000 x 231,7339 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926300090
Csomagmennyiség 1000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot