Menü Keresés

Távtartó 3.1 mm 8.0 mm 30.0 mm Poliamid

Essentra cikkszám:

10336489

Gyártói cikkszám:

1253929

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 56,3384 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.169 Ft

500 x 56,3384 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot