Menü Keresés

Távtartó 20.0 mm 32.0 mm 4.0 mm PA

Essentra cikkszám:

10340554

Gyártói cikkszám:

1343704

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 168,0091 Ft
5000 + 164,6821 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

84.005 Ft

500 x 168,0091 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

A 1343704sz. terméket helyettesíti:

Menet néküli távtartó - 20.0 mm | 0.787 in ; 32.0 mm | 1.26 in ; 4.0 mm | 0.157 in
Essentra cikkszám: 10644973
Gyártói cikkszám: 1112420000VR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot