Menü Keresés

Távtartó 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm Poliamid

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó hőstabilizált poliamidból (PA 6) alkatrészek szétválasztásához, a távtartók anyaga jobb hőálló tulajdonságokat biztosít a menet nélküli PA6-hoz képest, miközben az anyag mechanikai tulajdonságai megmaradnak. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a hőmérséklet elérheti a 125 °C-ot, UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10204146

Gyártói cikkszám:

13ME004

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 21,306 Ft
5000 - 19999 19,1739 Ft
20000 + 17,2565 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

21.306 Ft

1000 x 21,306 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot