Menü Keresés

Távtartó 8.3 mm 12.0 mm 10.0 mm Poliamid

Ez a kerek, menet nélküli távtartó termék fizikai távolságot biztosít az alkatrészek között, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosít. Lángállósági besorolás: UL94 V2.
Essentra cikkszám:

10204801

Gyártói cikkszám:

13ME087

298 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 97,2031 Ft
500 - 2499 41,0863 Ft
2500 - 4999 32,8717 Ft
5000 + 27,3952 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

4.860 Ft

50 x 97,2031 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot