Menü Keresés

Távtartó 8.3 mm 18.0 mm 3.0 mm Poliamid

Kerek, natúr, menet nélküli távtartó hőstabilizált poliamidból (PA 6) alkatrészek szétválasztásához, a távtartók anyaga jobb hőálló tulajdonságokat biztosít a menet nélküli PA6-hoz képest, miközben az anyag mechanikai tulajdonságai megmaradnak. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a hőmérséklet elérheti a 125 °C-ot, UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10338636

Gyártói cikkszám:

13ME092N

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 42,1319 Ft
5000 - 9999 38,3018 Ft
10000 + 34,8198 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.066 Ft

500 x 42,1319 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Hőstabilizált poliamid 6.6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot