Menü Keresés

Távtartó 8.3 mm 18.0 mm 5.0 mm Poliamid

Ez a kerek, menet nélküli távtartó termék fizikai távolságot biztosít az alkatrészek között, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosít. Lángállósági besorolás: UL94 V2.
Essentra cikkszám:

10204856

Gyártói cikkszám:

13ME093

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 63,4102 Ft
500 - 999 57,6456 Ft
1000 - 4999 52,4051 Ft
5000 - 9999 47,641 Ft
10000 + 43,31 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

3.171 Ft

50 x 63,4102 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot