Menü Keresés

Távtartó 8.3 mm 18.0 mm 15.0 mm Poliamid

Ez a kerek, menet nélküli távtartó termék fizikai távolságot biztosít az alkatrészek között, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosít. Lángállósági besorolás: UL94 V2.
Essentra cikkszám:

10204887

Gyártói cikkszám:

13ME096

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 199,857 Ft
500 - 2499 84,5785 Ft
2500 - 4999 67,6707 Ft
5000 + 56,3857 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

9.993 Ft

50 x 199,857 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot