Menü Keresés

Távtartó 10.4 mm 22.0 mm 20.0 mm Poliamid

Ez a kerek, menet nélküli távtartó termék fizikai távolságot biztosít az alkatrészek között, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosít. Lángállósági besorolás: UL94 V2.
Essentra cikkszám:

10205013

Gyártói cikkszám:

13ME111

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 321,9918 Ft
250 - 1249 136,2321 Ft
1250 - 2499 108,983 Ft
2500 + 90,8125 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

8.050 Ft

25 x 321,9918 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot