Menü Keresés

Távtartó 13.3 mm 18.0 mm 3.0 mm Poliamid

Ez a kerek, menet nélküli távtartó termék fizikai távolságot biztosít az alkatrészek között, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosít. Lángállósági besorolás: UL94 V2.
Essentra cikkszám:

10205020

Gyártói cikkszám:

13ME118

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 22,3529 Ft
5000 - 19999 20,1172 Ft
20000 + 18,104 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

22.353 Ft

1000 x 22,3529 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot