Menü Keresés

Távtartó 2.3 mm 3.2 mm 6.4 mm Poliamid

This round non-threaded spacer product provides physical spacing between components, as well as providing thermal and electrical insulation. Flame resistance rating UL94 V2. A(z) sz. tételt helyettesíti: R937-4
Essentra cikkszám:

20071479

Gyártói cikkszám:

13RSSR0006

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 56,1527 Ft
5000 - 19999 50,5386 Ft
20000 + 45,4843 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

56.153 Ft

1000 x 56,1527 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 6.4 mm
Belső átmérő 2.3 mm
Külső átmérő 3.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fehér
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 1000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot