Menü Keresés

Távtartó 4.3 mm 6.4 mm 4.7 mm Poliamid

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához, ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10339046

Gyártói cikkszám:

13SP038

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 13,6134 Ft
5000 - 19999 12,2521 Ft
20000 + 11,0288 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

13.613 Ft

1000 x 13,6134 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot