Menü Keresés

Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó hőstabilizált poliamidból (PA 6) alkatrészek szétválasztásához, a távtartók anyaga jobb hőálló tulajdonságokat biztosít a menet nélküli PA6-hoz képest, miközben az anyag mechanikai tulajdonságai megmaradnak. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a hőmérséklet elérheti a 125 °C-ot, UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10306918

Gyártói cikkszám:

552219

280 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 34,3096 Ft
5000 + 28,2581 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.155 Ft

500 x 34,3096 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag 30% üvegszál erősítésű poliamid 6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 500

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot