Menü Keresés

Távtartó 0.8 mm 3.2 mm 6.4 mm Poliamid

Kerek, fehér, menet nélküli távtartó módosított poliamidból (PA 6) alkatrészek szétválasztásához a szerelvényeken belül. Ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé, besorolása UL94 V-2.
Essentra cikkszám:

10169223

Gyártói cikkszám:

R902-4

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 49,7257 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

49.726 Ft

1000 x 49,7257 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fehér
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 1000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot