Menü Keresés

Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

This is a Round Unthreaded Spacer made from Black Glass Fibre Reinforced Polyamide (PA 6 +25% GF) used to separate components within your assemblies. The addition of glass fibre within the plastic provides improved strength, rigidity, wear characteristics and improved thermal resistance. Rated to UL 94 HB.
Essentra cikkszám:

10167359

Gyártói cikkszám:

RRSN-4280-08-GF

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 26,848 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

13.424 Ft

500 x 26,848 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag 30% üvegszál erősítésű poliamid 6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 500

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot