Menü Keresés

Távtartó 4.5 mm 7.0 mm 10.0 mm PA

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó üvegszálas poliamidból (PA 6 +25% GF) alkatrészek szétválasztásához, az üvegszál a műanyagon belül nagyobb erősséget, merevséget, jobb kopásjellemzőket és hőállóságot biztosít. UL 94 HB besorolású.
Essentra cikkszám:

10319703

Gyártói cikkszám:

RRSN-4570-10GF

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 21,8234 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.912 Ft

500 x 21,8234 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag 30% üvegszál erősítésű poliamid 6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 500

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot